Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur étoile triangle
|
Nom de l'appareil
|
LC3D
|
Application du contacteur
|
Commande moteur (AC-3)
|
Catégorie d'emploi
|
AC-3
|
Présentation du produit
|
Précâblé
|
Description des pôles
|
3 3P
|
Composition des contacts pôle puissance
|
3 3 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
|
Puissance moteur kW
|
37 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
75 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
75 kW à 415 V CA 50/60 Hz
75 kW à 440 V CA 50/60 Hz
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
|
1 NF pour contacteur de ligne KM2
1 NO pour contacteur triangle KM3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 1000 V se conformer à CEI 60947-1
|
Durée de vie électrique
|
10 Mcycles 80 A AC-3 à Ue <= 440 V
|
Type de verrouillage
|
Mécanique
|
Support de montage
|
Platine
|
Normes
|
EN 60947-4-1
CEI 60947-4-1
EN 60947-5-1
UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
RINA
GL
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CCC
GOST
BV
CSA
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4…50 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4…25 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4…50 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4…16 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4…50 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4…25 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :12 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 à 8 mm
|
Endurance mécanique
|
4 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
30 cyc/h à <60 °C
|
Temps de démarrage
|
30 s
|
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
4…5 W à 50/60 Hz
|
Type de contacts auxiliaires
|
Liés mécaniquement se conformer à CEI 60947-5-1 3 1 NO + 1 NF
Contact miroir se conformer à CEI 60947-4-1 3 1 NF
|
Fréquence circuit signalisation
|
25 à 400 Hz
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Tension de commutation minimum
|
17 V pour circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Largeur
|
311 mm
|
Hauteur
|
143 mm
|
Profondeur
|
183 mm
|
Poids net
|
5,4 kg
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant se conformer à CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068-2-30
|
Degré de pollution
|
3
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur ouvert: 8 Gn pour 11 ms
Vibrations contacteur fermé: 3 Gn, 5 à 300 Hz
Chocs contacteur fermé: 10 Gn pour 11 ms
|