|
|
|
LGYT1N24
Resi9 - bornier neutre 63A + cavalier - auto 21x1,5² à 4² - vis 3x6² à 25²
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
Fin des services standard MARS 31, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Bornier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 boîtier
Pragma boîtier
Kaedra boîtier
Boîtier
|
Couleur
|
Bleu
|
Complémentaires
Equipement fournis
|
1,0 cavalier
|
Installation du coffret
|
Encastré
En saillie
|
Courant nominal (In)
|
63 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA
|
Nombre de borniers
|
1 neutre (terminaux à vis et sans vis) avec 24 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
3 x 25 mm² pour neutre
21 x 4 mm² pour neutre
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis (neutre) , 3,0 x 16 mm² (rigide)
Bornes sans vis (neutre) , 21 x 4 mm² (souple)
Bornes sans vis (neutre) , 21 x 6 mm² (rigide)
Bornes à vis (neutre) , 3,0 x 25 mm² (semi-rigide)
Bornes sans vis (neutre) , 21 x 6 mm² (semi-rigide)
Bornes à vis (neutre) , 3,0 x 25 mm² (souple)
Bornes sans vis (neutre) , 21 x 4 mm² (flexible avec embout)
|
Emplacements libres
|
2 pour cavalier pour connecter un autre bornier
|
Largeur
|
94,2 mm
|
Hauteur
|
45,5 mm
|
Profondeur
|
40,5 mm
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Environnement
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
133 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,7 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
68,6 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|