Schneider-Electric Sonepar
 
LMC402CAA10000 image- sonepar-france
LMC402CAA10000
PacDrive-LMC Pro2-Motion-16axes-20E-16S-16E Touchprobe-CF-EthRT-Profibus
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Contrôleur de mouvement
Complémentaires
Produits compatibles LMC402
Nombre d'axes 16
Nombre d'entrées TOR 20 pour entrée logique se conformer à CEI 61131-2 Type 1
4 pour entrée d'interruption se conformer à CEI 61131-2 Type 1
16 pour entrée de sonde tactile se conformer à CEI 61131-2 Type 1
Entrée logique tension 0 à 6 V
20 à 33 V
Type de tension d'entrée numérique CC
Nombre d'entrées analogiques 2
Type d'entrée analogique Entrée analogique de tension: - 10...10 V
Entrée courant analogique: -20 à 20 mA
Résolution d'entrée analogique 12 bits
Courant d'entrée TOR 5 mA pour entrée logique
5 mA pour entrée d'interruption
5 mA pour entrée de sonde tactile
Impédance d'entrée 100000 Ohm pour entrée analogique
500 Ohm
Filtrage anti-rebonds 1 ms ou 5 ms configurable entrée logique
100 µs entrée de sonde tactile
0,1 ms ou 1 ms configurable entrée d'interruption
Nombre sorties TOR 16 sortie logique
2 sortie analogique
Courant de sortie logique 250 mA pour sortie logique
Courant de fuite maximum 0,4 mA
Nombre de module d'extension E/S max 2
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Puissance consommée en W 36 W
Type de mémoire 256 kB NVRAM
1 GB RAM DDR3L
Langage de programmation FBD (diagramme bloc fonction)
CFC (graphe fonctionnel continu)
SFC (graphe fonctionnel de commande)
ST (texte structuré)
IL (liste d'instructions)
LD (échelle)
Type de connexion intégrée 2 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Sercos
1 port CAN, connecteur SUB-D 9 pour le protocole CANopen
1 port USB, connecteur USB type B
2 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Ethernet RT (temps réel)
1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole PacNet
1 port, connecteur SUB-D 9 pour le protocole Profibus DP
1 liaison série COM1, connecteur SUB-D 9 pour le protocole RS232
1 liaison série COM2, connecteur SUB-D 9 pour le protocole RS422/RS485
1 port, connecteur SUB-D 9 pour codeur maître
1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Ethernet 10/100/1000BASE-T, FTP/HTTP
Alimentation Alimentation puissance: 24 VCC, <1 A
Largeur 100 mm
Hauteur 310 mm
Profondeur 243 mm
Poids net 3,5 kg
Environnement
Normes EN/CEI 61131-2
CSA C22.2 No 274
UL 508C
CSA C22.2 No 14
Certifications du produit cULus
CE
EAC
CSA
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 5…55 °C
Humidité relative 5…95 % sans condensation
Degré de protection IP IP20 conforme à EN/CEI 60529
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 61131-2
Tenue aux vibrations 3,5 mm à 5…8,4 Hz
10 m/s² à 8,4…150 Hz
Tenue aux chocs mécaniques 150 m/s² pour 6 ms (opération) se conformer à EN/CEI 60721-3-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 17,0 cm
Largeur de l'emballage 1 32,5 cm
Longueur de l'emballage 1 42,5 cm
Poids de l'emballage 1 4,55 kg
Type d'emballage 2 S06
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 75,0 cm
Largeur de l'emballage 2 60,0 cm
Longueur de l'emballage 2 80,0 cm
Poids de l'emballage 2 35,8 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois