|
|
|
LR2K0310
TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 2,6..3,7A - classe 10A
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LRK
|
Type de produit ou équipement
|
Différentiel à bilames
|
Nom de l'appareil
|
LR2K
|
Utilisation du relais
|
Protection moteur
|
Accessoires associés
|
LC7K
LP1K
LP4K
LC1K
|
Type de réseau
|
CC
CA
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 10A se conformer à CEI 60947-4-1
|
Zone de réglage de protection thermique
|
2,6…3,7 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 4941
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947
Circuit de puissance: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
<= 400 Hz
|
Support de montage
|
Sous le contacteur
Platine, avec accessoires spécifiques
Rail, avec accessoires spécifiques
|
Contacts auxiliaires
|
1 NO + 1 NF
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
6 A pour circuit de signalisation
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V pour circuit de puissance
690 V CA AC-15 pour circuit de signalisation
250 V CC DC-13 pour circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
6 A gG for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
6 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Puissance dissipée par pôle
|
2 W
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Oui se conformer à CEI 60947-4-1
|
Signalisation locale
|
Signalisation de déclenchement (jaune)
|
Type de commande
|
Rouge bouton-poussoir: fonction test de déclenchement
Bleu bouton-poussoir: arrêt et remise à zéro manuelle
Sélecteur: manuel ou automatique raz
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
65 mm
|
Poids net
|
0,145 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947
VDE 0660
BS 4941
NF C 63-650
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
UKCA
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50016
|
Degré de protection IP
|
IP2X conforming to CEI 60529
|
Température de fonctionnement
|
-20…55 °C sans réduction de courant se conformer à CEI 60947
-30…60 °C avec réduction de courant se conformer à CEI 60947
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans réduction de courant
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
|
Robustesse mécanique
|
Chocs contact "F": 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contact "O": 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations contact "F": 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contact "O": 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
158,400 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
41
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,731 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
656
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
115,702 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|