|
|
|
LRD16
TeSys LRD - relais de protection thermique - 9..13A - classe 10A
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nom du produit
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Différentiel à bilames
|
Nom de l'appareil
|
LRD
|
Utilisation du relais
|
Protection moteur
|
Produits compatibles
|
LC1D18
LC1D38
LC1D32
LC1D12
LC1D25
|
Type de réseau
|
CC
CA
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 10A se conformer à CEI 60947-4-1
|
Zone de réglage de protection thermique
|
9…13 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA
Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
0 à 400 Hz
|
Support de montage
|
Platine, avec accessoires spécifiques
Rail, avec accessoires spécifiques
Sous le contacteur
|
Seuil de déclenchement
|
1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à CEI 60947-4-1
|
Composition contact auxiliaire
|
1 NO + 1 NF
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A pour circuit de signalisation
|
Courant admissible
|
1,5 A à 240 V AC-15 pour circuit de signalisation
0,1 A à 250 V DC-13 pour circuit de signalisation
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 0 à 400 Hz pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4-1
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG for circuit de signalisation
4 A BS for circuit de signalisation
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0
|
Type de commande
|
Rouge bouton-poussoir: stop
Bleu bouton-poussoir: raz
|
Compensation en température
|
-20…60 °C
|
Mode de raccordement
|
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple sans extrémité de câble
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple avec extrémité de câble
Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…10 mm² souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² rigide
|
Couple de serrage
|
Circuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Circuit de puissance :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Hauteur
|
66 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Poids du produit
|
0,124 kg
|
Environnement
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Température de fonctionnement
|
-20…60 °C sans réduction de courant se conformer à CEI 60947-4-1
|
Température ambiante de stockage
|
-60…70 °C
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations: 6 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
|
Tenue diélectrique
|
1,89 kV à 50 Hz se conformer à CEI 60947-1
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certifications du produit
|
CEI
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
141,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,715 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
384
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
68,772 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|