|
|
|
LTMR08EFM
TeSys T contrôleur moteur LTM R, Ethernet, 100 à 240 V CA, 0,4...8 A
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys T
|
Nom de l'appareil
|
LTMR
|
Type de produit ou équipement
|
Contrôleur du moteur
|
Application
|
Surveillance de l'équipement et contrôle
|
Courant de mesure
|
0,4…8 A
|
[Us] tension d'alimentation
|
100…240 V CA 50/60 Hz
|
Consommation électrique
|
8...62,8 mA
|
Limites de la tension d'alimentation
|
93,5…264 V CA
|
Protocole de communication
|
Modbus TCP/EtherNet/IP
|
Type de bus
|
Ethernet IEEE 802.3 interface, adressage 0...159, vitesse de communication 10...100 Mbit/s, RJ45 avec 2 paires torsadées blindées
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à EN/CEI 60947-1
690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
690 V se conformer à UL 508
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV alimentation, entrées et sorties se conformer à EN/CEI 60947-4-1
6 kV circuit de mesure du courant ou de la tension se conformer à EN/CEI 60947-4-1
0,8 kV circuit de communication se conformer à EN/CEI 60947-4-1
|
Résistance de court-circuit
|
100 kA conforming to EN/CEI 60947-4-1
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG pour sortie
0,5 A gG pour télécommande
|
Type de protection
|
Surcharge thermique
Surcharge
Protection thermique
Rotor verrouillé
Défaut de phase
Déséquilibre de phase
Fluctuation de charge
Protection contre l'inversion de polarité
Surcharge (longue)
Protection différentielle
Variation du facteur de puissance
|
Informations de diagnostic
|
Informations sur le contexte de déclenchement
Compteurs de déclenchements de défaut phase et défaut terre
Informations sur l'historique des déclenchements
Enregistrement d'événements
Temps restant avant déclenchement de surcharge
Courant de démarrage et durée
Enregistrement de défauts
Temps d'attente après un déclenchement en surcharge
Compteur heures de fonctionnement /temps de marche
Enregistrement de commande de contrôle du moteur
|
Nombre d'entrées logiques
|
6
|
Courant en entrée
|
3,1 mA à 100 V
7,5 mA à 240 V
|
Etat actuel 0 garanti
|
Entrée logique: 0…40 V et <= 15 mA pour 25 ms
|
Etat actuel 1 garanti
|
Entrée logique: 79...264 V et >= 2 mA pour 25 ms
|
Fréquence de commutation de sortie maximale
|
2 Hz
|
Courant de charge
|
5 A à 250 V CA pour sortie numérique
5 A à 30 V CC pour sortie numérique
|
Puissance autorisée
|
480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycle (sortie)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycle (sortie)
|
Vitesse de commande maximale
|
1800 cyc/h
|
Type et composition des contacts
|
1 "O" + 1 "F" signal de défaut
3 "F"
|
Type de comptage
|
Courant de défaut à la terre
Courant de déséquilibre
Température
Courant moyen Imoy
Courants des phases I1, I2, I3 RMS
|
Précision de mesure
|
5...15 % mesure interne du courant de défaut de la terre
1 % tension (100...830 V)
3 % facteur de puissance
5 % mesure externe du courant de défaut de la terre
+/- 30 min/an horloge interne
0,02 température
1 % courant
5 % puissance active et réactive
|
Catégorie de surtension
|
III
|
"Pas" de raccordement
|
5,08 mm
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple avec extrémité de câble
Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans extrémité de câble
Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans extrémité de câble
Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)rigide sans extrémité de câble
Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1 mm² (AWG 24…AWG 14)souple avec extrémité de câble
Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans extrémité de câble
Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,5…1,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans extrémité de câble
Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1 mm² (AWG 24…AWG 14)rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
0,5…0,6 N.m télécommande: 3 mm plat tournevis
|
Degré de pollution
|
3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique, 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/CEI 61000-4-2
Champs RF rayonnés, 3, 10 V/m, conforming to EN/CEI 61000-4-3
Test d'immunité des transitoires rapides (autres circuits), niveau 3, 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-4
Test d'immunité des transitoires rapides (sur les sorties de l'alimentation et du relais), niveau 4, 4 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension, 70 %, 500 ms, conforming to EN/CEI 61000-4-11
Perturbations RF transmises par conduction, 10 V, conforming to EN/CEI 61000-4-6
Détecteur de température: surtensions (mode série), 0,5 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Détecteur de température: surtensions (mode commun), 1 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Télécommande: surtensions (mode série), 1 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Communication: surtensions (mode commun), 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Sorties de relais et alimentation: surtensions (mode série), 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Sorties de relais et alimentation: surtensions (mode commun), 4 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
Télécommande: surtensions (mode commun), 2 kV, conforming to EN/CEI 61000-4-5
|
Largeur
|
91 mm
|
Hauteur
|
61 mm
|
Profondeur
|
122,5 mm
|
Poids net
|
0,53 kg
|
Services Web
|
Serveur web
|
Code de compatibilité
|
LTMR
|
Environnement
Normes
|
EN 60947-4-1
CEI 60947-4-1
CSA C22.2 No 14
IACS E10
UL 508
|
Certifications du produit
|
NOM
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
CSA
BV
KERI
GL
ABS
ATEX
RINA
UL
C-Tick
EAC
CCC
DNV
|
Traitement de protection
|
Cycles de 12 x 24 heures se conformer à EN/CEI 60068-2-30
48 h se conformer à EN/CEI 60070-2-11
TH se conformer à EN/CEI 60068
|
Tenue au feu
|
650 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-12
960 °C se conformer à UL 94
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m sans réduction de courant
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations fixé sur rail symétrique: 1 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Vibrations monté sur plaque: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Chocs accélération sur 1/2 sinusoïde: 15 Gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
534,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,661 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|