Gamme
|
TeSys
|
Gamme de produit
|
TeSys Ultra
|
Nom du produit
|
TeSys Ultra
|
Nom de l'appareil
|
LUCA
|
Type de produit ou équipement
|
Unité de contrôle standard
|
Application
|
Contrôle moteur
Protection moteur
|
Application spécifique du produit
|
Critères protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit
|
Fonction principale disponible
|
Protection de fuite à la terre
Protection contre les défauts et déséquilibres de phase
Protection contre surintensité et court-circuit
Réinitialisation manuelle
|
Compatibilité produit
|
Base d'alimentation LUB32
Base d'alimentation LUB38
Base d'alimentation LUB320
Base d'alimentation LUB380
Discontacteur inverseur LU2B32FU
Discontacteur inverseur LU2B38FU
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
|
Fréquence du réseau
|
40...60 Hz
|
Type de charge
|
Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel
|
Catégorie d'emploi
|
AC-43
AC-41
AC-44
|
Puissance moteur kW
|
15 kW à 400...440 V CA 50/60 Hz
15 kW à 500 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz
|
Plage de réglage du courant nominal moteur
|
8…32 A
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…70 °C se conformer à CEI 60947-6-2
Classe 10 - limite de fréquence: 40…60 Hz - compensation de température: -25…70 °C se conformer à UL 508
|
Seuil de déclenchement
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Oui
|
Tension du circuit de commande [Uc]
|
110...240 V CA
110...220 V cc
|
Plage de tension du circuit de commande
|
88...264 V pour CA circuit 110...240 V en marche
88...242 V pour cc circuit 110...220 V en marche
55 V pour CA circuit 110...240 V perte de niveau
55 V pour cc circuit 110...220 V perte de niveau
|
Consommation électrique typique
|
280 mA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB32
280 mA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB38
280 mA à 110...220 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB32
280 mA à 110...220 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB38
25 mA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUB32
25 mA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUB38
25 mA à 110...220 V cc I eff étanche avec LUB32
25 mA à 110...220 V cc I eff étanche avec LUB38
|
Dissipation thermique
|
3 W pour télécommande avec LUB32
3 W pour télécommande avec LUB38
|
Temps de fonctionnement
|
35 ms ouverture avec LUB32 pour télécommande
35 ms ouverture avec LUB38 pour télécommande
50 ms fermeture avec LUB32 pour télécommande
50 ms fermeture avec LUB38 pour télécommande
|
Normes
|
EN 60947-6-2
CEI 60947-6-2
UL 60947-4-1, avec cloison de phase
CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947-6-2
600 V se conformer à UL 60947-4-1
600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-6-2
|
Déconnexion sûre du circuit
|
SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1
SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1
|
Mode de fixation
|
Kit enfichable (face avant)
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
66 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids net
|
0,135 kg
|
Code de compatibilité
|
LUCA
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant et borniers câblés se conformer à CEI 60947-1
IP20 autres faces se conformer à CEI 60947-1
IP40 zone de connexion extérieure de la face avant se conformer à CEI 60947-1
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Tenue au feu
|
960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12
650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn 5…300 Hz puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
|
Onde de choc non-dissipative
|
1 kV mode série se conformer à CEI 60947-6-2
2 kV mode commun se conformer à CEI 60947-6-2
|
Résistance aux champs rayonnés
|
10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs radioélectriques
|
10 V se conformer à CEI 61000-4-6
|
Immunité aux micro coupures
|
3 ms
|
Immunité aux creux de tension
|
70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11
|