|
|
|
LV847435
MasterPact MTZ1 - réarmement à distance après défaut RES - 200/240Vca - débro
|
|
|
Principales
Gamme
|
MasterPact
|
Nom de l'appareil
|
RES
|
Type de produit ou équipement
|
Dispositif de réinitialisation électrique
|
Application
|
Contrôle
|
Compatibilité de gamme
|
Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
|
Complémentaires
Type de commande
|
Bouton-poussoir
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220/240 V CA 50 Hz
|
Mode d'installation
|
Extraire
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
75,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|