|
|
|
LVR07125A40T
SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 12,5Kvar 190Hz
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Nom de l'appareil
|
DR
|
Type de produit ou équipement
|
Réacteur déréglé
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Puissance réactive nominale
|
12,5 kvar pour 400 V CA 50 Hz
|
Tension du réseau
|
400 V CA 50 Hz
|
Rang d'accord
|
3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
|
Complémentaires
Pertes de puissance (max)
|
150 W
|
Valeur d'inductance
|
2,987 mH
|
Tolérance sur l'inductance
|
- 5 % to 5 % par phase
|
Intensité du courant du fondamental
|
18 A
|
Courant nominal RMS
|
19,5 A
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe H
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1,1 kV
|
Tension d'essai diélectrique
|
4 kV 50 Hz 1 minute
|
Courant permanent maximal [Imp]
|
1,2 x I1
|
Spectre de courant d’harmoniques
|
3,7 % I3
38,2 % I5
13,6 % I7
4,9 % I11
|
Courant dynamique admissible
|
2,2 x Isc
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
2 A à 250 V CA 50 Hz
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Type de refroidissement
|
Convection forcée
|
Mode de raccordement
|
Plot de borne
|
Entraxe de fixation
|
200 x 125 mm
|
Hauteur
|
220 mm
|
Largeur
|
240 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Poids net
|
10 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60068
|
Degré de protection IP
|
IP00
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Température de fonctionnement
|
0…55 °C à <= 1000 m
0…50 °C à > 1000…2000 m
|
Température ambiante moyenne en fonctionnement
|
50 °C à <= 1000 m (moyenne sur 24 heures)
40 °C à <= 1000 m (moyenne sur 1 an)
45 °C à > 1000…2000 m (moyenne sur 24 heures)
35 °C à > 1000…2000 m (moyenne sur 1 an)
|
Tenue climatique
|
Humidité relative: 20...80 %
Brouillard salin (400 V/50 Hz) : 250 heures
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
24,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,190 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
88,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
268,976 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|