Schneider-Electric Sonepar
 
LX1FJ415 image- sonepar-france
LX1FJ415
TeSys F - bobine LX1-F - 415..440Vca - 40/400Hz
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Téléchargements et Documents 1 à 11 sur 11
Profil environnemental
 
PEP_Contactors, TeSys F, 115 to 150A - PEP English   2024-04-15       
TeSys F-Series Tripole Contactor, 630A, 220V, 50/60Hz English   2024-04-23       
 
Profil de circularité
 
Eoli_Contactors, TeSys F, 115-150A English   2024-04-15       
TeSys F-Series Tripole Contactor, 630A, 220V, 50/60Hz English   2024-04-23  summary
TeSys F-Series Tripole Contactor, 630A, 220V, 50/60Hz

TeSys LC1 F330-1250 - EoLi.
 
 
Catalogue
 
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs French   2024-04-15  summary
Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs

Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
 
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters English   2024-04-15  summary
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters

Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system.
 
TeSys catalogue - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F English   2024-04-15  summary
TeSys catalogue - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F

Contactors for AC-3, AC-1 application, reversing AC-3 pre-cabled, changeover AC-1 precabled : TeSys F Vacuum contactors : TeSys V Shockproof contactors : TeSys FG Magnetic latching contactors : TeSys CR1F Coils, accessories
 
 
Certificat
 
Product Withdrawal of TeSys F contactor from 115A to 800A English   2024-04-15       
 
Déclaration de conformité
 
LX1FJ415 Déclaration REACh French   2024-04-17  summary
LX1FJ415 Déclaration REACh

TeSys F - bobine LX1-F - 415..440Vca - 40/400Hz
 
LX1FJ415 Déclaration RoHS pour la Chine French   2024-04-17  summary
LX1FJ415 Déclaration RoHS pour la Chine

TeSys F - bobine LX1-F - 415..440Vca - 40/400Hz
 
LX1FJ415 Déclaration RoHS UE French   2024-04-17  summary
LX1FJ415 Déclaration RoHS UE

TeSys F - bobine LX1-F - 415..440Vca - 40/400Hz