|
|
|
LXD1P7
TeSys D - bobine pour contacteurs CAD et LC1D de 9…38A - 230VCA 50/60Hz
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LXD1
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Résistance moyenne
|
538,6 Ohm à 20 °C
|
Inductance de circuit fermé
|
20 H
|
Produits compatibles
|
LC1DT20...DT40
CAD
LC1D09...D38
|
Endurance mécanique
|
15 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
2…3 W à 50/60 Hz
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Poids net
|
0,07 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
70,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,450 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|