|
|
|
LXM32MU90M2
Lexium 32 - servo variateur modulaire RJ45 - uniphase - 115V à 230V - 9A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Lexium 32
|
Nom de l'appareil
|
LXM32M
|
Type de produit ou équipement
|
Servo variateur pour commande de mouvement
|
Format du lecteur
|
Livre
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
[Us] tension d'alimentation
|
100...120 V - 15...10 %
200...240 V - 15...10 %
|
Limites de la tension d'alimentation
|
85…132 V
170…264 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Filtre CEM
|
Intégré
|
Courant de sortie permanent
|
3 A à 8 kHz
|
Courant de sortie de crête 3s
|
6 A à 115 V pour 5 s
9 A à 230 V pour 5 s
|
Puissance continue maximale
|
400 W à 115 V
900 W à 230 V
|
Puissance nominale
|
0,3 kW à 115 V 8 kHz
0,5 kW à 230 V 8 kHz
|
Courant de ligne
|
5,2 A, THDI de 90 % à 115 V, avec inductance de ligne externe de 2 mH
6,3 A, THDI de 107 % à 230 V, avec inductance de ligne externe de 2 mH
5,4 A, THDI de 159 % à 115 V, sans inductance de ligne
4,5 A, THDI de 166 % à 230 V, sans inductance de ligne
|
Complémentaires
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Courant différentiel maximum
|
30 mA
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation électrique
|
Entre alimentation et contrôle
|
Type de câble
|
Câble CEI monobrin (temperature: 50 °C) cuivre 90°C XLPE/EPR
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Bornier, capacité de serrage: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Bornier, capacité de serrage: 5 mm², AWG 10 (CN10)
|
Couple de serrage
|
CN8: 0,5 N.m
CN1: 0,7 N.m
CN10: 0,7 N.m
|
Nombre d'entrées TOR
|
2 capture entrée(s) numérique(s)
2 sécurité entrée(s) numérique(s)
4 logique entrée(s) numérique(s)
|
Type d'entrée logique
|
Capture (capuchon raccordement(s))
Logique (DI raccordement(s))
Sécurité (complément de STO_A, complément de STO_B raccordement(s))
|
Durée d'échantillonnage
|
DI: 0,25 ms numérique
0,25 ms
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC pour capture
24 V CC pour logique
24 V CC pour sécurité
|
Entrée logique
|
Positif (complément de STO_A, complément de STO_B) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
Positif (DI) à l'état 0: > 19 V à l'état 1: < 9 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
Positif ou négatif (DI) à l'état 0: < 5 V à l'état 1: > 15 V se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
|
Temps de réponse
|
<= 5 ms complément de STO_A, complément de STO_B
|
Nombre de sorties logiques
|
3
|
Type de sortie logique
|
Logique sortie(s) (DO)24 V CC
|
Tension de sortie logique
|
<= 30 V CC
|
Sortie logique
|
Positif ou négatif (DO) se conformer à EN/CEI 61131-2
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 1 ms pour complément de STO_A, complément de STO_B
2 µs pour capuchon
0,25 µs…1,5 ms pour DI
|
Courant de freinage
|
50 mA
|
Temps de réponse de la sortie
|
250 µs (DO) pour numérique sortie(s)
|
Type de signal de commande
|
Retour codeur servo-moteur
Sortie avec train d'impulsion (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Impulsion/direction (P/D), A/B, CW/CCW liaison 5 V, 24 V (collecteur ouvert) <10 kHz <1 m
Impulsion/direction (P/D), A/B, CW/CCW liaison 5 V, 24 V (push-pull) <200 kHz <10 m
Impulsion/direction (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
|
Type de protection
|
Contre l'inversion de polarité : signal d'entrée
Contre les courts-circuits : signal de sorties
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple), intégré
SS1 (arrêt sécurisé 1), avec carte de sécurité eSM séparée
SS2 (arrêt sécurisé 2), avec carte de sécurité eSM séparée
SLS (vitesse limite de sécurité), avec carte de sécurité eSM séparée
SOS (arrêt de fonctionnement sécurisé), avec carte de sécurité eSM séparée
|
Niveau de sécurité
|
SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
PL = e se conformer à ISO 13849-1
|
Interface de communication
|
Modbus, intégré
CANopen, avec carte de communication séparée
Ethernet/IP, avec carte de communication séparée
EtherCAT, avec carte de communication séparée
Profibus, avec carte de communication séparée
DeviceNet, avec carte de communication séparée
I/O, avec carte de communication séparée
Modbus, avec carte de communication séparée
Profinet, avec carte de communication séparée
|
Type de connecteur
|
RJ45 (repère CN7) pour Modbus
|
Port de mise en service
|
RS485 multipoint à 2 fils pour Modbus
|
Vitesse de transmission
|
9600, 19200, 38400 bps pour une longueur de bus de 40 m pour Modbus
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus
|
Etat LED
|
1 LED (rouge) tension dans le servo-variateur
|
Fonction de signalisation
|
Affichage des défauts 7 segments
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Compatibilité produit
|
Servo moteur BMH (70 mm, 1 taille moteur)
Servo moteur BSH (70 mm, 1 taille moteur)
Servo moteur BSH (55 mm, 3 taille moteur)
Servo moteur BSH (55 mm, 1 taille moteur)
Servo moteur BSH (55 mm, 2 taille moteur)
|
Largeur
|
68 mm
|
Hauteur
|
270 mm
|
Profondeur
|
237 mm
|
Poids net
|
1,8 kg
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Tests CEM réalisés, groupe 1, classe A se conformer à EN 55011
Tests CEM réalisés, groupe 2, classe A se conformer à EN 55011
Tests CEM réalisés, environnement 2 catégorie C3 se conformer à EN/CEI 61800-3
Tests CEM réalisés, catégorie C2 se conformer à EN/CEI 61800-3
Tests CEM réalisés, environnements 1 et 2 se conformer à EN/CEI 61800-3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-2
Perturbation liée aux champs électromagnétiques, niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs, niveau 3 se conformer à EN/CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides, niveau 4 se conformer à EN/CEI 61000-4-4
CEM rayonnée, groupe 2, classe A se conformer à EN 55011
CEM rayonnée, catégorie C3 se conformer à EN/CEI 61800-3
|
Normes
|
EN/CEI 61800-5-1
EN/CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
CSA
TÜV
UL
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to EN/CEI 60529
IP20 conforming to EN/CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60028-2-27
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
|
Caractéristique d'environnement
|
Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Humidité relative
|
Classe 3K3 (5 à 85 %) sans condensation se conformer à CEI 60721-3-3
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C se conformer à UL
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000…3000 m avec conditions
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
27,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
33 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,344 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,432 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
16
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
51,708 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|