Analyse de la qualité de l'énergie
|
Jusqu'à la 15e harmonique
|
Application
|
Surveillance de puissance
|
Type de mesure
|
Courant
Tension
Fréquence
Facteur de puissance
Énergie
Puissance active et réactive
|
Tension d'alimentation
|
90...450 V CA 45...65 Hz
100…300 V CC
|
Fréquence du réseau
|
60 Hz
50 Hz
|
Courant nominal (In)
|
5 A
1 A
|
Type de réseau
|
3P + N
1P + N
3P
|
Puissance consommée maximale en VA
|
11 VA à 415 V
|
Temps de parcours
|
80 ms 120 V CA typique
100 ms 230 V CA typique
100 ms 415 V CA typique
50 ms 125 V CC typique
|
Type d'afficheur
|
LCD monochrome graphique
|
Résolution de l'afficheur
|
128 x 128 pixels
|
Taux d'échantillonnage
|
64 échantillons/cycle
|
Courant de mesure
|
50…8500 mA
|
Type d'entrée analogique
|
Tension (impedance 5 MOhm)
Courant (impedance <= 0,3 mOhm)
|
Tension de mesure
|
35…760 V CA 45...65 Hz entre phases
20…400 V CA 45...65 Hz entre phase et neutre
|
Plage de mesure en fréquence
|
45…65 Hz
|
Nombre d'entrées
|
0
|
Précision de mesure
|
Énergie active +/- 0,5 %
Énergie réactive +/- 2 %
Puissance active +/- 0,5 %
Puissance apparente +/- 0,5 %
Fréquence +/- 0,05 %
Facteur de puissance +/- 0,5
Courant +/- 0,5 %
Tension +/- 0,5 %
Énergie apparente +/- 0,5 %
Puissance réactive +/- 2 %
|
Classe de précision
|
Classe 0,5S énergie active se conformer à CEI 62053-22
|
Nombre de sorties
|
1 pulsée (énergie)
|
Protocole de port de communication
|
-
|
Support port de communication
|
-
|
Enregistrement de données
|
Nombre min./maxi de valeurs instantanées
Horodatage
|
Mode de raccordement
|
Circuit de tension: bornier à vis4
Télécommande: bornier à vis2
Transformateur de courant: bornier à vis6
Circuit d'entrée/de sortie: bornier à vis6
Branchement RS485: bornier à vis4
|
Mode d'installation
|
Suspendu
|
Support de montage
|
Ossature
|
Normes
|
EN 50470-1
CEI 62053-22 :2020
UL 61010-1
CEI 62053-24
CEI 61557-12 :2015
EN 50470-3
CEI 60529
CEI 62053-23 :2020
CEI 62052-11 :2020
CEI 62052-31 :2015
|
Certifications du produit
|
CE conforming to CEI 61010-1
CULus conforming to UL 61010-1
|
Largeur
|
96 mm
|
Profondeur
|
72 mm
|
Hauteur
|
96 mm
|
Poids net
|
380 g
|
Compatibilité électromagnétique
|
Limitation d'émission de courant harmonique classe A conforming to CEI 61000-3-2
Décharge électrostatique niveau 4 conforming to CEI 6100-4-11
Perturbations RF transmises par conduction niveau 3 conforming to CEI 61000-4-6
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation niveau 4 conforming to CEI 61000-4-8
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B conforming to EN 55022
Immunité aux perturbations transmises par conduction - test level: 150 kHz...80 MHz conforming to CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés conforming to CEI 61000-4-3
Test d’immunité aux surtensions conforming to CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conforming to CEI 61000-4-11
|
Degré de protection IP
|
IP54 affichage: conforming to CEI 60529
IP30 arrière: conforming to CEI 60529
|
Humidité relative
|
5…95 % à 50 °C sans condensation
|
Degré de pollution
|
2
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C compteur
-20…70 °C affichage
-25…-20 °C (avec réduction de performance) affichage
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m CAT III
|