|
|
|
MTN617225
KNX M-Plan - commande multifonction - 4 BP - antimicrobien brillant
|
|
|
Principales
Gamme
|
KNX
|
Design
|
M-Smart
M-Elegance
M-Star
M-Plan glass
System M
M-Plan
M-Arc
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir
|
Type de bus
|
KNX
|
Couleur
|
Blanc actif
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de touches de FONCTION
|
4
|
Signalisation locale
|
DEL
|
Emplacement repérage
|
Marquage sur porte-étiquettes
|
Matière
|
Plastique brillant
|
Nuance de la couleur
|
Blanc actif
|
Traitement de surface
|
Antibactérien
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
66,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
19,900 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,700 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,294 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|