|
|
|
MTN6500-0103
SpaceLogic KNX - IP routeur secure - rail Din
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
SpaceLogic KNX
|
Gamme
|
SpaceLogic KNX
|
Type de produit ou équipement
|
Routeur IP
|
Type de bus
|
KNX
|
Segment de marché
|
Commercial
Résidentiel
|
Complémentaires
Fonctions disponibles
|
Prend en charge KNX sécurisé
|
Matière
|
PC
|
Type de commande
|
2 boutons-poussoirs
|
Indication de tension
|
3 LEDs
|
Type de logiciel
|
Logiciel pouvant être mis à jour
|
Type de réseau de communication
|
Ethernet RJ45
|
Protocole de communication
|
Ethernet TCP/IP
KNX
UDP/IP
KNX IP security
KNX data security
KNX long frame
ARP
ICMP
IGMP V2
|
Vitesse de transmission
|
10/100 Mbit/s
|
Mode de raccordement
|
Ethernet: connecteur RJ45
KNX: bus
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
1
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Tension assignée de service (Us)
|
24 V
|
Environnement
Humidité relative
|
5…93 %
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…45 °C
|
Normes
|
EMC directive
EN 50491-3
EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
90,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,03 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|