|
|
|
NSYAMRD29357TB
Thalassa - profilé DIN 35x7,5mm L291mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Quantité par emballage
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Type de rail
|
DIN symétrique
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Composition de l'appareil
|
1 rail
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Longueur
|
Réel :264 mm
Hauteur ou largeur interne de la boîte :275 mm
|
Hauteur
|
35 mm
|
Largeur
|
7,5 mm
|
Epaisseur
|
1 mm
|
Poids net
|
0,092 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
92 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
37 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
19,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
2 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
940 g
|
Type d'emballage 3
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
20 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,88 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|