|
|
|
NSYBHS600
PrismaSeT HD - 3 support barres horizontales - 3200A - L600mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire pour jeu de barres
|
Type de produit ou équipement
|
Support de jeu de barre
|
Application
|
Polyvalent
Application Prisma
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Sur la structure de l'armoire
|
Support de montage
|
Montants verticaux
|
Position du jeu de barre
|
Horizontal
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT SF
Linergy Linergy LGYE
Linergy Linergy BS
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire
|
Linergy BS horizontal jeu de barres - fixe
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 support gauche
2 support de barre isolant
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Support de barre :plastique
Support gauche :acier
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation
|
Hauteur
|
59,25 mm
|
Largeur
|
Entraxe de fixation: 510 mm
|
Profondeur
|
39 mm
|
Courant nominal (In)
|
3200 A
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,682 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
48,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
170,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|