Schneider-Electric Sonepar
 
NSYCEA36 image- sonepar-france
NSYCEA36
ClimaSys - échangeur latéral air/air - 36w/k - 230v - 50/60hz
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ClimaSys
Nom du produit ClimaSys CE
Type de produit ou équipement Échangeur air-air
Type de montage Côtés de l'enveloppe
Puissance de refroidissement 36 W l’alim. est obtenue par multipl. d’électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)
Complémentaires
Débit nominal Circuit externe: 570 m3/h
Circuit interne: 570 m3/h
Type de commande Thermostat
Plage de réglage de la température 5…60 °C
Température de fonctionnement À l’extérieur du boîtier: 5…55 °C
Nature du fluide Air
Tension d'entrée 230 V 50/60 Hz
Courant nominal (In) 0,7 A
Puissance consommée en W 160 W
Hauteur Externe: 771 mm
Largeur Externe: 316 mm
Profondeur Externe : 103 mm
Poids net 10 kg
Niveau sonore 62 dB se conformer à EN/ISO 3746
Type de protection Protection thermique: T 1 A
Matière Acier
Couleur Gris (RAL 7035)
Environnement
Degré de protection IP IP22 (IP externe)
IP55 (IP interne)
Certifications du produit CE
Règlement Européen 2006/95/CE - directive basse tension
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
2006/42/CE - machine
Normes EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60335-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,3 cm
Largeur de l'emballage 1 31,6 cm
Longueur de l'emballage 1 77,1 cm
Poids de l'emballage 1 10,0 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 109,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 183,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois