|
|
|
NSYCEA50
ClimaSys - échangeur latéral air/air - 50w/k - 230v - 50/60hz
|
|
|
Principales
Gamme
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
ClimaSys CE
|
Type de produit ou équipement
|
Échangeur air-air
|
Type de montage
|
Côtés de l'enveloppe
|
Puissance de refroidissement
|
50 W l’alim. est obtenue par multipl. d’électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)
|
Complémentaires
Débit nominal
|
Circuit externe: 600 m3/h
Circuit interne: 600 m3/h
|
Type de commande
|
Thermostat
|
Plage de réglage de la température
|
5…60 °C
|
Température de fonctionnement
|
À l’extérieur du boîtier: 5…55 °C
|
Nature du fluide
|
Air
|
Tension d'entrée
|
230 V 50/60 Hz
|
Courant nominal (In)
|
0,7 A
|
Puissance consommée en W
|
160 W
|
Hauteur
|
Externe: 771 mm
|
Largeur
|
Externe: 316 mm
|
Profondeur
|
Externe : 103 mm
|
Poids net
|
10 kg
|
Niveau sonore
|
62 dB se conformer à EN/ISO 3746
|
Type de protection
|
Protection thermique: T 1 A
|
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP22 (IP externe)
IP55 (IP interne)
|
Certifications du produit
|
CE
|
Règlement Européen
|
2006/42/CE - machine
2006/95/CE - directive basse tension
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
|
Normes
|
EN 60204-1
EN 60335-1
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
31,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
77,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
107,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
184,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|