|
|
|
NSYCGSP32
PanelSeT - Thalassa - Presse étoupe à clips - M32
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Type de produit ou équipement
|
Presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Emplacement de montage
|
Partie supérieure de l'enveloppe
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe M32
|
Composition de l'appareil
|
1 passe-câbles
1 joint
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Matière
|
Joint :CR (chloroprène)
Corps :PA (polyamide) 6
|
Complémentaires
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Mode de fixation
|
Pousser et tourner dans le sens des aiguilles
|
Poids net
|
0,035 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
VDE
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant aux UV
|
Tenue à la flamme
|
V2 se conformer à UL 94
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…100 °C permanent
-30…150 °C intermittent
|
Degré de protection IP
|
IP68 se conformer à CEI 60529 5 bar, 30 min
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
47 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|