Schneider-Electric Sonepar
 
NSYCUSP0049 image- sonepar-france
NSYCUSP0049
ClimaSys - Ventilateurs pour Groupe de refroidissement et échangeur
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit ClimaSys
Type de produit ou équipement Ventilateur
Destination du produit Condensateur pour unité de refroidissement pour montage en hauteur 1200 W
Type d'offre Pièce de rechange
Complémentaires
Certifications du produit CE
Quantité du lot 1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 22,0 cm
Largeur de l'emballage 1 30,0 cm
Longueur de l'emballage 1 40,0 cm
Poids de l'emballage 1 2,85 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois