|
|
|
NSYCVF850M400PF
ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2
|
|
|
Principales
Gamme
|
ClimaSys
|
Nom du produit
|
ClimaSys CV
|
Type de produit ou équipement
|
Ventilateur
|
Type de filtre
|
Standard
|
Débit nominal
|
Débit libre avec filtre standard: 803 m3/h at 60 Hz
Débit libre avec filtre standard: 931 m3/h at 50 Hz
|
[Us] tension d'alimentation
|
396…466 V
|
Tension d'entrée
|
400 V 50/60 Hz
|
Complémentaires
Puissance absorbée
|
126 W 50 Hz
126 W 60 Hz
|
[In] courant assigné d'emploi
|
0,21 A 50 Hz
0,26 A 60 Hz
|
Niveau sonore < at
|
75…77 dB
|
Type de roulement
|
Bille
|
Hauteur
|
Externe: 336 mm
|
Largeur
|
Externe: 316 mm
|
Profondeur
|
Externe : 162 mm
|
Dimensions de la découpe
|
291 x 291 mm
|
Poids net
|
4,1 kg
|
Matière
|
Grille de sortie :thermoplastique injecté (ASA PC)
|
Couleur
|
Grille de sortie : gris (RAL 7035)
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Pression maximale
|
170 Pa débit de 0 m³/h
|
Raccordement - Borniers
|
Bornier
|
Degré de protection IP
|
IP54
|
Composition de l'appareil
|
1 moteur axial
2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière
1 filtre : avant de moteur axial
1 grille de sortie : avant
1 modèle de découpe
|
Conditions d’utilisation
|
La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure
Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité
Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima
Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement
L’environnement ambiant doit être relativement propre
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
23,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
32,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
34,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,472 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
110,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
131,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|