Schneider-Electric Sonepar
 
NSYCVF85M230PF image- sonepar-france
NSYCVF85M230PF
ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ClimaSys
Nom du produit ClimaSys CV
Type de produit ou équipement Ventilateur
Type de filtre Standard
Débit nominal Débit libre avec filtre standard: 85 m3/h at 50 Hz
Débit libre avec filtre standard: 98 m3/h at 60 Hz
[Us] tension d'alimentation 175…253 V
Tension d'entrée 230 V 50/60 Hz
Complémentaires
Puissance absorbée 15 W 60 Hz
17 W 50 Hz
[In] courant assigné d'emploi 0,121 A 50 Hz
0,097 A 60 Hz
Niveau sonore < at 46…49 dB
Type de roulement Bille
Hauteur Externe: 170 mm
Largeur Externe: 150 mm
Profondeur Externe : 62 mm
Dimensions de la découpe 125 x 125 mm
Poids net 0,78 kg
Matière Grille de sortie :thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur Grille de sortie : gris (RAL 7035)
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…60 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Pression maximale 50 Pa débit de 0 m³/h
Raccordement - Borniers Connecteur Faston
Degré de protection IP IP54
Composition de l'appareil 1 moteur axial
2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière
1 filtre : avant de moteur axial
1 grille de sortie : avant
1 modèle de découpe
1 câble de puissance
Conditions d’utilisation Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima
L’environnement ambiant doit être relativement propre
Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement
Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité
La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,874 cm
Largeur de l'emballage 1 16,002 cm
Longueur de l'emballage 1 16,002 cm
Poids de l'emballage 1 839,154 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 43 cm
Largeur de l'emballage 2 33 cm
Longueur de l'emballage 2 21 cm
Poids de l'emballage 2 9,526 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 95 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 241 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois