Schneider-Electric Sonepar
 
NSYDCM20 image- sonepar-france
NSYDCM20
PanelSeT - Thalassa - contact de porte 10 A/500V - connection M20
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Présentation
Lead time Généralement expédié sous 4 semaines
Principales
Gamme PanelSeT
Type de produit ou équipement Interrupteur de porte
Application Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire -
Emplacement de montage Armoire
Compatibilité de gamme PanelSeT coffrets SF et SFX
Modicon STB STBAVI1275
Composition de l'appareil Éléments de fixation
1 x unité interrupteur/commutateur
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Mode de fixation Fixation directe - enveloppe emplacement
Type d'entrée "NO" + "NF"
Entrée maximale absolue 3 A/240 V
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 18 cm
Poids de l'emballage 1 224 g
Type d'emballage 2 PAM
Nb produits dans l'emballage 2 600
Hauteur de l'emballage 2 120 cm
Largeur de l'emballage 2 100 cm
Longueur de l'emballage 2 180 cm
Poids de l'emballage 2 157 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois