|
|
|
NSYDPA4
PanelSeT - Thalassa - porte-plans - plastique - A4 - P22mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Type de produit ou équipement
|
Pochette document
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Sur porte
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa toutes enveloppes
PanelSeT toutes enveloppes
|
Composition de l'appareil
|
1 x porte document
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
PS (polystyrène)
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Mode de fixation
|
Ruban adhésif
|
Hauteur
|
230 mm
|
Largeur
|
247 mm
|
Profondeur
|
23 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
135,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
56
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,188 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
672
|
Hauteur de l'emballage 3
|
103,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
107,2 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|