|
|
|
NSYMPBSD
PanelSeT Accessoires - Jeu de 4 équerres de fixation
|
|
|
Principales
Catégorie
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Équerre de fixation
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT SD
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Sur les rails d'ajustement des pupitres avec accès arrière
|
Destination du produit
|
Châssis dos-à-dos
|
Composition de l'appareil
|
4 support de fixation
Éléments de fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation
|
Réglage
|
Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
|
Charge permanente admissible
|
250 kg
|
Hauteur
|
106 mm
|
Largeur
|
112 mm
|
Profondeur
|
136 mm
|
Epaisseur
|
4 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
850,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|