|
|
|
NSYMR44
PanelSeT - Thalassa - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=400xL=400mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
- H: 400 mm W: 400 mm
|
Emplacement de montage
|
Barreau cranté
Fixation directe sur plots arrières
|
Type de châssis plein
|
Châssis Telequick
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Vissé sur les plots arrières - type de vis M8
Par l'élément de fixation
|
Hauteur
|
345 mm
|
Largeur
|
351 mm
|
Profondeur
|
15 mm
|
Epaisseur
|
2 mm
|
Poids net
|
0,984 kg
|
Nombre d'emplacement
|
264
|
Particularité de variante
|
Installation à l’arrière du coffret
|
Dimensions de la découpe
|
11 x 26 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,004 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
204
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
235,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|