|
|
|
NSYSF201040P
PanelSeT SF - cellule - 1 porte - avec châssis - assemblé - 2000x1000x400mm
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Plage étendue
|
Spacial SF
|
Application
|
Polyvalent
|
Type de produit ou équipement
|
Enveloppe juxtaposable
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
2000 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
1000 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
400 mm
|
Installation du coffret
|
Posé au sol
|
Composition de l'appareil
|
2 rails coulissants
4 support de platine de montage
1 structure
1 porte
1 système de verrouillage à poignée : porte
1 panneau arrière
1 toit
1 châssis plein
|
Complémentaires
Type de structure
|
Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
Formé à partir d'une section unique
Structure perforée avec pas de 25 mm
Panneaux et portes intégrés à la structure
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de porte
|
Pleine avant
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Type de plaque passe-câbles
|
Sans plaque presse-étoupe
|
Type de verrou
|
Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
|
Nombre de portes
|
Avant : 1 porte(s)
|
Accessibilité
|
Arrière
Côtés du boîtier
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par vis charnière
Platine de montage par vis support de platine de montage
Panneau arrière par vis
Toit par vis
Support de platine de montage par vis
Rail coulissant par vis
|
Matière
|
Encadrement :acier galvanisé
Montants :acier galvanisé
Porte :tôle d'acier
Panneaux :tôle d'acier
Charnière :zamak
Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Enveloppe : gris (RAL 7035)
Poignée : noir (RAL 9005)
|
Poids net
|
159,903 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62208
|
Degré de protection NEMA
|
NEMA 3R/12
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
213,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
104,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
157,661 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
98 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
105 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
213 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
290 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|