|
|
|
NSYSM1812402DP
PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - 1800x1200x400mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Nom du produit
|
PanelSeT SM
|
Type de produit ou équipement
|
Enveloppe compact
|
Application
|
Polyvalent
|
Type d’accessoire d'installation
|
Au sol
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
2 porte
2 plaque passe-câbles
1 système de verrouillage à poignée : porte
1 système de blocage : porte gauche
4 support de platine de montage
1 châssis plein
|
Pièces amovibles
|
Porte par vis charnière
Platine de montage par vis support de platine de montage
Support de platine de montage par vis
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
1800 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
1200 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
400 mm
|
Complémentaires
Nombre de portes
|
Avant : 2 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Gauche (120 °)
Droite (120 °)
|
Type de porte
|
Pleine
|
Type de verrou
|
Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
|
Type de carter
|
Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés
Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Type de plaque passe-câbles
|
Standard
|
Entrée câble
|
1 entrée
|
Matière
|
Platine de montage :acier galvanisé
Corps :tôle d'acier
Porte :tôle d'acier
Charnière :zamak
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Enveloppe : gris (RAL 7035)
Poignée : noir (RAL 9005)
|
Accessibilité
|
Avant
|
Poids net
|
149,5 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
UL
BV
DNV
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
192,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
124,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
48,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
147,412 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|