|
|
|
NSYSPF7200
PrismaSeT HD - socle frontal - 200x700mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de produit ou équipement
|
Avant de socle
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
4 couvercle de cornière
4 cornière
2 face avant
2 panneau arrière
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma PH
|
Support de montage
|
Panneaux latéraux de plinthe
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
|
Couleur
|
Gris (RAL 7022)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Charge permanente admissible
|
1300 kg
|
Hauteur
|
200 mm
|
Largeur
|
Nominal: 700 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 (socle complet)
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
21,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
70,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|