|
|
|
NSYSPS3200SD
PanelSeT Accessoires - jeu 4 trappes latérales - pour socle 200x300mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de produit ou équipement
|
Panneau latéral de socle
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
4 couvercle de cornière
4 panneau latéral
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Support de montage
|
Plinthe avant
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis
|
Matière
|
Tôle d'acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7022)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Hauteur
|
200 mm
|
Largeur
|
Nominal: 300 mm
|
Profondeur
|
300 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30 (socle complet)
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 (résistance aux impacts mécanique externes)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,178 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
14,780 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
48
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
71,120 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|