|
|
|
NSYTBP241910H
Thalassa - boîte industrielle - couvercle haut - 241x192x105mm - PC
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa TBP
|
Application
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Boîte industrielle
|
Hauteur
|
241 mm
|
Largeur
|
194 mm
|
Profondeur
|
107 mm
|
Hauteur intérieure
|
225 mm
|
Largeur intérieure
|
175 mm
|
Profondeur interne
|
100 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 capot
4 vis de capot
|
Type de carter
|
Corps monobloc
|
Type de face avant
|
Couvercle haut plein
|
Fixation du couvercle
|
Vis en plastique
|
Type de verrou
|
Vis prisonnière plat étanchéité
|
Pièces amovibles
|
Cache par vis prisonnière
|
Complémentaires
Matière
|
Polycarbonate
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
UL 508 A
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
TÜV
UL
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Emplacement de montage
|
À l'extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation)
|
Poids net
|
0,8 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to NEMA 4,4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à CEI 62262
|
Tenue au feu
|
960 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-15…60 °C
|
Température de fonctionnement
|
-25…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
792 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
9
|
Hauteur de l'emballage 2
|
40,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,42 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
108
|
Hauteur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
134 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
105 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|