|
|
|
NSYTBS885
Thalassa - boîte industrielle - 89x89x54mm - ABS
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa TBS
|
Application
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Boîte industrielle
|
Hauteur
|
89 mm
|
Largeur
|
89 mm
|
Profondeur
|
54 mm
|
Hauteur intérieure
|
80 mm
|
Largeur intérieure
|
80 mm
|
Profondeur interne
|
47 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 capot
4 vis de capot
|
Quantité du lot
|
Lot de 5
|
Type de carter
|
Corps monobloc
|
Type de face avant
|
Couvercle bas plein
|
Fixation du couvercle
|
Vis métalliques
|
Type de verrou
|
Vis prisonnière plat étanchéité
|
Pièces amovibles
|
Cache par vis prisonnière
|
Complémentaires
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
TÜV
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to NEMA 4,4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforme à CEI 62262
|
Résistance au fil incandescent
|
650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-15…40 °C
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Poids net
|
0,096 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
80,41 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
29 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
459 g
|
Type d'emballage 3
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
39 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
15,58 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|