|
|
|
NU305920
Unica - prise 2P+T - FR - 90° - raccord rapide travers - Blanc anti - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T
|
Écart-type de sortie
|
Français
|
Description standard de la prise
|
Avec contact de terre
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Complémentaires
Application
|
Alimentation externe
|
Type de plaque
|
Avec volet
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Raccordement - Borniers
|
Bornes sans vis
|
Section de câble
|
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide
|
Capacité coupe-charge minimum
|
100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle, cos phi = 0,8
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Matière
|
PC: couvercle de mécanisme
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Quantité par lot
|
Lot de 1 sans emballage
|
Normes
|
CEI 60884-1
NF C 61-314
|
Certifications du produit
|
NF
|
Profondeur d'encastrement
|
28,7 mm
|
Profondeur
|
38 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids net
|
0,03 kg
|
Traitement de surface
|
Antibactérien
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…35 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-5…50 °C
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP4x
|
Caractéristique d'environnement
|
Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Pétrole
Huile
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
30,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,300 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,200 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
27,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
367,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
140
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,568 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
Garantie contractuelle
|
|