|
|
|
OVA42006
Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - OVALUX
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
Fin des services standard FÉVR. 28, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Ovalux
|
Type de produit ou équipement
|
Lampe de secours portable
|
Couleur
|
Rouge
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V 50 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
25 VA
|
Capacité de batterie
|
1,5 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
|
Type de lampe
|
Fluorescent 6 W
|
Autonomie
|
2 h
|
Flux lumineux
|
70 lm
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Longueur
|
77 mm
|
Hauteur
|
253 mm
|
Largeur
|
136 mm
|
Poids net
|
0,73 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Certifications du produit
|
CE
|
Normes
|
NF EN 60598-2-22
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
789 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|