|
|
|
OVA53129
Exiway -Lot 3 pictogrammes (droite, gauche, bas) - ESI
|
|
|
Principales
Gamme
|
Exiway
|
Design
|
Exiway Easyled
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette de signalisation
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Étiquette
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Exiway Exiway Easyled bloc autonome d'éclairage de secours
|
Produits compatibles
|
Pyros ESI
Exiway Easyled
|
Forme
|
ISO
|
Marquage
|
Homme fuite vers la gauche
Homme fuite vers la droite
Homme fuite vers le bas
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
278 mm
|
Profondeur
|
0,1 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
29,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
34,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,561 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
3200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
125,952 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|