|
|
|
OVA59824
Exiway - Grille de protection Smart - IK10
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Exiway
|
Type de produit ou équipement
|
Grille de protection
|
Complémentaires
Produits compatibles
|
Exiway Smart
|
Hauteur
|
296 mm
|
Largeur
|
178 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK10
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
490,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,360 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
32
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
33,736 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|