|
|
|
PRA15213
Pragma - porte transparente - pour coffret 2 x 13 modules
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation OCT. 31, 2023
|
|
Fin des services standard MARS 26, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Pragma
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires pour coffret
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
Encastré
|
Numéro de clé
|
Nombre à indiquer
|
Type de face avant
|
Transparent
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Droit ou gauche
|
Nombre de rangées horizontales
|
2
|
Pas de 9 mm
|
26
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
13
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
26
|
Description d'installation
|
Montage en surface
Montage encastré
|
Matière du coffret
|
Techno plastique
|
Largeur
|
336 mm
|
Hauteur
|
450 mm
|
Profondeur
|
20 mm
|
Couleur
|
Incolore
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C
|
Degré de protection IP
|
IP40
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
42,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
53,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
900,0 g
|
Type d'emballage 2
|
X12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
72
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
66,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|