|
|
|
R9H12651
RESI9 - coffret 12 modules - 1R - IP65 - compatible XE
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 26, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 CX
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret de répartition
|
Nombre de modules 18mm par rangée
|
12
|
Equipement fournis
|
1 x bornier de terre
1 x étiquette avec inscription
1 x support de bloc terminal
|
Type de porte
|
Porte transparente
|
Normes
|
CEI 60670-24
CEI 60670-1
|
Couleur
|
Habillage: blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Nombre de plaques
|
5 pour 18 mm divisible
|
[In] courant assigné d'emploi
|
60 A se conformer à CEI 60670-1-24
|
Type de rail
|
DIN
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
|
Compatible XE
|
Nombre de borniers
|
1 terre avec 14 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² pour terre
|
Matière du coffret
|
Matériau auto-extinguible
|
Poids net
|
1,978 kg
|
Largeur
|
340 mm
|
Hauteur
|
280 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Profondeur interne
|
88 mm
|
Pays cible
|
France
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforme à EN 50102
IK09 se conformer à CEI 62262
|
Caractéristique d'environnement
|
Imperméable
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
16,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
36,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,160 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
112,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
103,680 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|