|
|
|
R9H13211
Resi9 - porte - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13291
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 bac d'encastrement
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
|
Type de face avant
|
Opaque
|
Sens d'ouverture de la porte
|
Réversible
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Pas de 9 mm
|
26
|
Nombre de modules 18 mm par rangée
|
2 x 13
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
26
|
Equipement fournis
|
1 porte
|
Normes
|
NF C 15-100
|
Degré de protection IP
|
IP40
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforme à EN 50102
|
Poids du produit
|
3,3 kg
|
Quantité du lot
|
1
|
Largeur
|
590 mm
|
Hauteur
|
590 mm
|
Profondeur
|
7 mm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Pays cible
|
France
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
74,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
59,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,384 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
112,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
147,360 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|