|
|
|
R9H13402
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 CX
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret de répartition
|
Nombre de modules 18mm par rangée
|
13
|
Equipement fournis
|
1 x kit de marquage
1 x support de bloc terminal
2 x obturateur
1 x bornier de terre
2 x borniers de phase et neutre
1 x face avant
2 x rail Din
2 x protection d'étiquette
1 x étiquette avec inscription
|
Type de porte
|
Sans
|
Normes
|
CEI 60670-1
CEI 60670-24
|
Couleur
|
Habillage: blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de rangées horizontales
|
2
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A conforme à CEI 60670
|
Type de rail
|
DIN
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
|
Compatible XE
|
Nombre de borniers
|
1 terre avec 24 sortants
2 phase / neutre avec 7 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
2 x 35 mm² + 12 x 16 mm² pour phase / neutre
|
Matière du coffret
|
Matériau auto-extinguible
|
Poids net
|
1335 g
|
Largeur
|
252 mm
|
Hauteur
|
375 mm
|
Profondeur
|
108 mm
|
Profondeur interne
|
106 mm
|
Pays cible
|
France
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP30 sans porte conforme à EN/CEI 60529
IP40 avec porte conforme à EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à EN 50102
IK08 conforme à CEI 62262
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
38,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,529 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
63
|
Hauteur de l'emballage 2
|
98,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
109,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|