Schneider-Electric Sonepar
 
R9H13405P image- sonepar-france
R9H13405P
Resi9 - lot de 2 borniers phase - 1 x gris 1 x noir - 4 trous 16mm²
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Couleur Gris
Noir
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Encastré
Courant nominal (In) 63 A
Nombre de borniers 2 phase (vis) avec 4 sortants
Départs du bornier répartiteur 4 x 16 mm² pour phase
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,200 cm
Largeur de l'emballage 1 10,500 cm
Longueur de l'emballage 1 15,000 cm
Poids de l'emballage 1 71,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 7,637 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois