|
|
|
R9H13411N
Resi9 - lot de 2 borniers neutre - 2 x bleu - 6 trous 16mm² - 1 trou 35mm²
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Bornier
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Compatibilité de gamme
|
Opale boîtier
Resi9 boîtier
|
Couleur
|
Bleu
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
Encastré
|
Courant nominal (In)
|
125 A
|
Nombre de borniers
|
2 neutre (vis) avec 7 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
1 x 35 mm² pour neutre
6 x 16 mm² pour neutre
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
110,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
35
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,9 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|