Schneider-Electric Sonepar
 
R9H18402 image- sonepar-france
R9H18402
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 18 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Nombre de modules 18mm par rangée 18
Equipement fournis 1 x kit de marquage
1 x support de bloc terminal
2 x obturateur
2 x borniers de phase et neutre
1 x bornier de terre
1 x face avant
2 x rail Din
2 x protection d'étiquette
1 x étiquette avec inscription
Type de porte Sans
Normes CEI 60670-24
CEI 60670-1
Couleur Habillage: blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Nombre de rangées horizontales 2
Nombre de plaques 5 pour 18 mm divisible
[In] courant assigné d'emploi 90 A conforme à CEI 60670
Type de rail DIN
Type de châssis plein Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB Compatible XE
Nombre de borniers 1 terre avec 28 sortants
2 phase / neutre avec 7 sortants
Départs du bornier répartiteur 6 x 25 mm² + 22 x 4 mm² pour terre
2 x 35 mm² + 12 x 16 mm² pour phase / neutre
Matière du coffret Matériau auto-extinguible
Poids net 1710 g
Largeur 357 mm
Hauteur 375 mm
Profondeur 108 mm
Profondeur interne 106 mm
Pays cible France
Environnement
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP30 sans porte conforme à EN/CEI 60529
IP40 avec porte conforme à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 50102
IK08 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,2 cm
Largeur de l'emballage 1 36,4 cm
Longueur de l'emballage 1 39,5 cm
Poids de l'emballage 1 2,2 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 42
Hauteur de l'emballage 2 98,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 102,804 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois