Schneider-Electric Sonepar
 
R9H18540 image- sonepar-france
R9H18540
Resi9 - épanouisseur 18 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Épanouisseur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme Opale boîtier
Resi9 boîtier
Système d’installation de câblage Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Destination du produit Pour le sol
Pour le plafond
Normes NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
Complémentaires
Matière Plastique satin
Tenue au feu 750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
Quantité du lot Lot de 1
Degré de protection IP IP40 conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
Profondeur 160 mm
Hauteur 220 mm
Largeur 476 mm
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 16,0 cm
Largeur de l'emballage 1 23,0 cm
Longueur de l'emballage 1 48,5 cm
Poids de l'emballage 1 788,0 g
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 81,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 18,912 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois