|
|
|
R9H18750
Resi9 - rehausse coffret 18M - 1R
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Rehausse
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Compatibilité de gamme
|
Opale boîtier
Resi9 boîtier
|
Complémentaires
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
18
|
Equipement fournis
|
Lot de 8 vis
|
Poids net
|
300 g
|
Profondeur
|
35 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30 conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
|
Tenue au feu
|
750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
331,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,660 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|