|
|
|
R9HKT13
Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Kit goulotte
|
Compatibilité de gamme
|
Opale boîtier
Resi9 boîtier
|
Système d’installation de câblage
|
Passage des goulottes dans les murs domestiques
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
13
|
Séparation de compartiments
|
3 compartiments
|
Application
|
ERDF
Distribution de faible puissance
Distribution de forte puissance
|
Normes
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Complémentaires
Matériau de partage
|
Plastique
|
Mode de fixation
|
Par vis
Moins d'outil
|
Fixation du couvercle
|
Agrafé
|
Equipement fournis
|
2 demi corps de goulotte
1 kit de jonction de corps
2 cache de goulotte
2 couvercle pour compartiment ERDF
4 cloisonnement vertical
3 support de câble
1 kit de réglage en hauteur
|
Tenue au feu
|
750 °C conforme à EN/CEI 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à CEI 62262
IK08 conforme à EN 50102
|
Hauteur
|
2350…2600 mm
|
Profondeur
|
64 mm
|
Largeur
|
252 mm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,657 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
96,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
166,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|