|
|
|
R9PCTH4
Resi9 - contacteur heures creuses - 4NO - 25A - commande manuelle
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 XP CT
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Application
|
Circuit de commande
|
Description des pôles
|
4P
|
Composition des pôles
|
4NO
|
Catégorie d'emploi
|
AC-1 se conformer à EN 60947-4-1
AC-3 se conformer à EN 60947-4-1
AC-7A se conformer à EN 61095
AC-7A se conformer à CEI 1095
AC-7B se conformer à CEI 1095
|
Normes
|
EN 61095
CEI 1095
|
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 iACTc auxiliaire d'entrée double commande
Acti 9 iACTp auxiliaire de protection contre la surtension (2 circuits)
Acti 9 iATEt auxiliaire de signalisation à distance
Acti 9 iATEt auxiliaire temporisable
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V CA 50 Hz
|
Puissance nominale en W
|
1,6 W 400 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de commande
|
Commande manuelle et à distance
|
Type de signal de commande
|
Maintenu
|
Fréquence de commutation
|
100 commutations/jour
|
Indication de tension
|
Indicateur d'action
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220...240 V CA 50 Hz
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
4,6 VA
|
Consommation moyenne à l'appel en VA
|
34 VA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Profilé asymétrique 35mm
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Durée de vie électrique
|
200000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à EN 61095
200000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à CEI 1095
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borne du type à cage pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage pour 1 souple fil(s) 1…4 mm²
Circuit de puissance: borne du type à cage pour 1 rigide fil(s) 1,5…6 mm²
Télécommande: borne du type à cage pour 1 rigide fil(s) 1,5…2,5 mm²
Télécommande: borne du type à cage pour 2 souple fil(s) 1,5…2,5 mm²
|
Longueur de dénudage des fils
|
Télécommande: 0,8 mm
Circuit de puissance: 0,8 mm
|
Segment de marché
|
Résidentiel
|
Environnement
Pression acoustique
|
30 dB
|
Dissipation thermique
|
1,6 W
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN 60947-4-1
2 se conformer à EN 61095
2 se conformer à CEI 1095
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
230,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,743 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|