|
|
|
R9PXV4
Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement vertical
|
Mode d'installation
|
Verticale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des pôles
|
3P + N
|
Nombre de voies
|
1 voie pour haut, type: N + 3 P avec 18 mm pas
1 voie pour bas, type: N + 3 P avec 18 mm pas
|
Dimension du pas en hauteur
|
150 mm
|
Pas de raccordement
|
18 mm en haut - 18 mm en bas
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
2
|
Complémentaires
Appareil de tête
|
Resi9 XP ID
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz Ph/N
400 V CA 50 Hz Ph/Ph
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V CA 50 Hz
|
Certifications du produit
|
CE
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Largeur
|
36,5 mm
|
Profondeur
|
21 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 Resi9 XP ID
|
Environnement
Tenue au feu
|
850 °C ( 30 s ) conforme à CEI 60695-2-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
151,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
25
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,233 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|