|
|
|
RE17RMEMU
Harmony Time RE17 - relais tempo - 1OF - multi - 1s à 10h - 24VCC/24 à 240VAC
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais de temporisation Harmony
|
Type de produit ou équipement
|
Relais de temporisation modulaire
|
Type de sortie logique
|
Relais
|
Largeur
|
17,5 mm
|
Nom de l'appareil
|
RE17R
|
Type de temporisation
|
Puissance d'enclenchement
Intervalle
Déclenchement
Clignotement asymétrique
|
Plage de temporisation
|
6…60 min
1…10 min
1…10 s
1…10 H
6…60 s
0,1…1 s
|
Courant de sortie nominal
|
8 A
|
Complémentaires
Description des contacts
|
1 F/O
|
Matière des contacts
|
Sans cadmium
|
Hauteur
|
90 mm
|
Profondeur
|
72 mm
|
Type de commande
|
Sélecteur face avant
|
[Us] tension d'alimentation
|
24…240 V CA 50/60 Hz
24 V CC
|
Plage d'utilisation en tension
|
0,85 à 1,1 Us
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Libération de la tension d'entrée
|
10 V
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
|
Couple de serrage
|
0,6…1 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Matière du boîtier
|
Auto-extinguible
|
Précision de répétition
|
+/- 0,5% se conformer à CEI 61812-1
|
Dérive en température
|
+/- 0,05 %/°C
|
Dérive en tension
|
+/- 0,2 %/V
|
Réglage exact du temps de retard
|
+/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à CEI 61812-1
|
Largeur d'impulsion du signal de commande
|
100 ms avec charge en parallèle typique
30 ms typique
|
Résistance d'isolement
|
100 MΩ à 500 V CC se conformer à CEI 60664-1
|
Temps de reset
|
120 ms sur désexcitation typique
|
Facteur de marche
|
100 %
|
Puissance consommée en VA
|
0…32 VA à 240 V CA
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,6 W à 24 V CC
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 5 V CC
|
Courant commuté maximum
|
8 A CA/CC
|
Tension de coupure maximale
|
250 V CA
|
Pouvoir de coupure
|
2000 VA
|
Fréquence de fonctionnement
|
10 Hz
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle pour résistive charge (8 A à 250 V CA maximum)
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Tenue diélectrique
|
2,5 kV 1 mA/1 minute 50 Hz se conformer à CEI 61812-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
5 kV pendant 1,2/50 µs
|
Délai de mise sous tension
|
100 ms
|
Marquage
|
CE
|
Distance de fuite
|
4 kV/3 se conformer à CEI 60664-1
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
MTTFd = 296,8 années
B10d = 270000
|
Position de montage
|
Toutes positions par rapport au plan de montage vertical normal
|
Support de montage
|
Rail DIN 35 mm se conformer à CEI 60715
|
Signalisation locale
|
Voyant DEL pour stabilisé : relais alimenté, aucune temporisation en cours
Voyant DEL 80 % MARCHE et 20 % ARRET pour clignotant : temporisation en cours
Voyant DEL 5 % MARCHE et 95 % ARRET pour impulsion: relais hors tension, pas de chrono en cours (sauf fonct Di-D, Li-L)
|
Fonction disponible
|
A-Relais de mise sous tension-1 F/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 F/O
B- Single interval relay w/ control signal-1 F/O
C- relais temporisé au déclenchement avec signal de commande-1 F/O
D- relais clignotant symétrique (impulsion de démarrage)-1 F/O
Di- relais clignotant di-symétrique (impulsion de démarrage)-1 F/O
H- intervalle relais-1 F/O
|
Poids du produit
|
0,07 kg
|
Type de commande
|
Sans bouton de test
|
Nombre de fonctions
|
8
|
Type de temporisation
|
A, At, B, C, D, Di, H, Ht
|
Fonctionnalité
|
Multifonction
|
Code de compatibilité
|
RE17
|
Environnement
Immunité aux micro-coupures
|
20 ms
|
Normes
|
2004/108/EC
CEI 61000-6-2
CEI 61000-6-3
CEI 61000-6-1
2006/95/EC
CEI 61812-1
CEI 61000-6-4
|
Certifications du produit
|
CSA
cULus
|
Température ambiante de stockage
|
-30…60 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
|
Tenue aux vibrations
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
93 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-30
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (en contact) ,niveau 3,6 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: (dans l'air) ,niveau 3,8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques: (80 MHz à 1 GHz) ,niveau 3,10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (clip de connexion capacitive) ,niveau 3,1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: (directe) ,niveau 3,2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: (mode différentiel) ,niveau 3,1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs: (mode commun) ,niveau 3,2 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction: (0,15 à 80 MHz) ,niveau 3,10 V se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension: (1 cycle) ,0 % se conformer à CEI 61000-4-11
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension: (25/30 cycles) ,70 % se conformer à CEI 61000-4-11
Émissions transmises par conduction et rayonnées: ,classe B se conformer à EN 55022
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
78,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,700 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|